A sleeve-type expansion/contraction pipe fitting
conforming to SHASE-S003 that absorbs expansions and contractions caused by temperature fluctuations
in the direction of the pipe axis,
It is used not only in the main pipe lines of skyscrapers, regional air-conditioning, plants, factories, and hospitals
but also used in land subsidence
and earthquake measures.
[Features]
· Utilizes super packing for superior sealing performance.
· Highly safe structure.
· Absorbs large expansions and contractions.
· No lubrication is required.
· All SUS product for use in water supply pipes.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro nominale | Massima pressione applicabile (MPa) | Valore di espansione e contrazione (mm) | Valore di termoespansione e termocontrazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489.01 € | 43 giorni | 3/4B(20A) | 1 | 20 | 80 | ||
511.49 € | 64 giorni | 1B(25A) | 1 | 20 | 80 | ||
583.28 € | 64 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 | 20 | 80 | ||
656.19 € | 64 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 | 20 | 80 | ||
717.88 € | 64 giorni | 2B(50A) | 1 | 20 | 80 | ||
1,060.00 € | 96 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 | 20 | 80 | ||
1,166.56 € | 64 giorni | 3B(80A) | 1 | 20 | 80 | ||
1,620.85 € | 48 giorni | 4B(100A) | 1 | 20 | 80 | ||
1,895.66 € | 64 giorni | 5B(125A) | 1 | 20 | 80 | ||
2,506.98 € | 64 giorni | 6B(150A) | 1 | 20 | 80 | ||
3,348.25 € | 64 giorni | 8B(200A) | 1 | 20 | 80 | ||
4,273.65 € | 94 giorni | 10B(250A) | 1 | 20 | 80 | ||
5,378.52 € | 94 giorni | 12B(300A) | 1 | 20 | 80 | ||
635.87 € | 96 giorni | 3/4B(20A) | 1 | 40 | 160 | ||
633.75 € | 96 giorni | 1B(25A) | 1 | 40 | 160 | ||
740.32 € | 64 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 | 40 | 160 | ||
852.48 € | 64 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 | 40 | 160 | ||
1,149.74 € | 64 giorni | 2B(50A) | 1 | 40 | 160 | ||
1,374.07 € | 96 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 | 40 | 160 | ||
1,536.72 € | 64 giorni | 3B(80A) | 1 | 40 | 160 | ||
2,041.48 € | 64 giorni | 4B(100A) | 1 | 40 | 160 | ||
2,462.12 € | 64 giorni | 5B(125A) | 1 | 40 | 160 | ||
3,213.65 € | 64 giorni | 6B(150A) | 1 | 40 | 160 | ||
4,155.87 € | 64 giorni | 8B(200A) | 1 | 40 | 160 | ||
5,546.77 € | 94 giorni | 10B(250A) | 1 | 40 | 160 | ||
6,965.71 € | 94 giorni | 12B(300A) | 1 | 40 | 160 | ||
541.06 € | 96 giorni | 3/4B(20A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
566.45 € | 96 giorni | 1B(25A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
583.28 € | 64 giorni | 1 1/4B(32A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
684.23 € | 64 giorni | 1 1/2B(40A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
936.61 € | 5 giorni | 2B(50A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
1,121.69 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
1,346.03 € | 64 giorni | 3B(80A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
1,772.28 € | 64 giorni | 4B(100A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
1,991.01 € | 64 giorni | 5B(125A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
2,731.33 € | 64 giorni | 6B(150A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
3,813.75 € | 64 giorni | 8B(200A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
4,739.15 € | 94 giorni | 10B(250A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
5,944.98 € | 94 giorni | 12B(300A) | 2.0 | 20 | 80 | ||
703.30 € | 96 giorni | 3/4B(20A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
740.32 € | 64 giorni | 1B(25A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
762.75 € | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
886.13 € | 96 giorni | 1 1/2B(40A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
1,217.04 € | 64 giorni | 2B(50A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
1,441.37 € | 96 giorni | 2 1/2B(65A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
1,604.02 € | 64 giorni | 3B(80A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
2,091.96 € | 64 giorni | 4B(100A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
2,596.72 € | 64 giorni | 5B(125A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
3,213.65 € | 64 giorni | 6B(150A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
4,873.75 € | 64 giorni | 8B(200A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
6,124.44 € | 94 giorni | 10B(250A) | 2.0 | 40 | 160 | ||
7,694.82 € | 94 giorni | 12B(300A) | 2.0 | 40 | 160 |
Loading...
Tipo raccordo | A manicotto | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria | Collegamento estremità | Saldatura di testa |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Acciaio inox | Materiale parti di collegamento | EN 1.1158 Equiv. | Temperatura liquido(°C) | 220 o inf. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.