Giunto a sfera JU-1

Giunto a sfera JU-1
[Features]
· This ball joint absorbs complex displacements of pipelines such as expansion, contraction, transfer of axis, bending, and twisting due to temperature change, ground sinking and earthquake.
· Sturdy and durable, the ball joint is economical as it simplifies the piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JU1-M-40A

Codice componente
JU1-M-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

741.18 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto a sfera Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Collegamento estremità Filettatura JIS Rc
Materiale parti di collegamento EN 1.1158 Equiv. Diametro nominale 1 1/2B(40A) Massima pressione applicabile(MPa) 1
Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Si trova sulla pagina di Giunto a sfera JU-1, il codice articolo è il seguente: JU1-M-40A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JU1-M-40A.

Supporto tecnico