Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a sfera JU-3F, 4F

Giunto a sfera JU-3F, 4F

Measures for piping expansion/contraction, earthquakes, and land subsidence for building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, seismic isolation buildings, etc.

[Features]
· In addition to expansion and contraction in the axial direction of piping caused by temperature changes, it absorbs other pipe displacements including axis movement, bending, twisting, etc., caused by ground subsidence, earthquakes, and so on.
· It is used in skyscrapers, regional heating and cooling purposes, plants, storage tanks, factories, etc.
· Use of super packing ensures excellent seals.
· Large displacement is available within limited spaces.
· The small amount of force exerted on the anchor enables the size of the anchor to be reduced.
▪ Piping movements such as thermal expansion or ground subsidence can be absorbed simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JU3F-N-50A
JU3F-N-65A
JU3F-N-80A
JU3F-N-100A
JU3F-N-125A
JU3F-N-150A
JU3F-N-200A
JU3F-N-250A
JU3F-N-300A
JU4F-N-50A
JU4F-N-65A
JU4F-N-80A
JU4F-N-100A
JU4F-N-125A
JU4F-N-150A
JU4F-N-200A
JU4F-N-250A
JU4F-N-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Collegamento estremità Diametro nominale Massima pressione applicabile
(MPa)

662.55 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K2B(50A)1

921.59 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K2 1/2B(65A)1

1,180.63 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K3B(80A)1

1,628.96 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K4B(100A)1

2,246.67 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K5B(125A)1

2,864.38 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K6B(150A)1

4,388.73 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K8B(200A)1

6,037.62 €

9 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K10B(250A)1

-

44 giorni [Flangia] Flangia FF JIS 10K12B(300A)1

753.78 €

43 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF2B(50A)2.0

1,080.42 €

96 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF2 1/2B(65A)2.0

1,444.74 €

96 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF3B(80A)2.0

1,928.42 €

96 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF4B(100A)2.0

2,719.88 €

43 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF5B(125A)2.0

3,423.40 €

96 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF6B(150A)2.0

5,157.10 €

43 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF8B(200A)2.0

7,085.52 €

96 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF10B(250A)2.0

9,206.04 €

43 giorni [Flangia] Flangia JIS 20K RF12B(300A)2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto a sfera Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Materiale parti di collegamento EN 1.1158 Equiv.
Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico