Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a sfera JU-3W, 4W

Giunto a sfera JU-3W, 4W

Measures for piping expansion/contraction, earthquakes, and land subsidence for building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, seismic isolation buildings, etc.

[Features]
· In addition to expansion and contraction in the axial direction of piping caused by temperature changes, it absorbs other pipe displacements including axis movement, bending, twisting, etc., caused by ground subsidence, earthquakes, and so on.
· It is used in skyscrapers, regional heating and cooling purposes, plants, storage tanks, factories, etc.
· Use of super packing ensures excellent seals.
· Large displacement is available within limited spaces.
· The small amount of force exerted on the anchor enables the size of the anchor to be reduced.
▪ Piping movements such as thermal expansion or ground subsidence can be absorbed simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JU3W-N-50A
JU3W-N-65A
JU3W-N-80A
JU3W-N-100A
JU3W-N-125A
JU3W-N-150A
JU3W-N-200A
JU3W-N-250A
JU3W-N-300A
JU4W-N-50A
JU4W-N-65A
JU4W-N-80A
JU4W-N-100A
JU4W-N-125A
JU4W-N-150A
JU4W-N-200A
JU4W-N-250A
JU4W-N-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale Massima pressione applicabile
(MPa)

734.71 €

64 giorni 2B(50A)1

992.70 €

64 giorni 2 1/2B(65A)1

1,295.56 €

64 giorni 3B(80A)1

1,710.58 €

64 giorni 4B(100A)1

2,394.82 €

64 giorni 5B(125A)1

3,034.18 €

64 giorni 6B(150A)1

4,727.94 €

64 giorni 8B(200A)1

6,427.30 €

94 giorni 10B(250A)1

8,524.87 €

94 giorni 12B(300A)1

747.50 €

8 giorni 2B(50A)2.0

1,049.02 €

96 giorni 2 1/2B(65A)2.0

1,381.93 €

96 giorni 3B(80A)2.0

1,790.22 €

96 giorni 4B(100A)2.0

2,544.00 €

96 giorni 5B(125A)2.0

3,159.59 €

96 giorni 6B(150A)2.0

4,836.87 €

96 giorni 8B(200A)2.0

6,545.31 €

96 giorni 10B(250A)2.0

8,553.29 €

43 giorni 12B(300A)2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto a sfera Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Collegamento estremità Saldatura di testa
Materiale parti di collegamento EN 1.1158 Equiv. Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico