• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Filtro KY-7, 7N

Filtro KY-7, 7N

Stainless steel screw-in Y-shaped strainer for general construction and factory equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KY7-D2-15A
KY7-D2-20A
KY7-D2-25A
KY7-D2-32A
KY7-D2-40A
KY7-D2-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, diametro nominale filettatura Lato controllo, diametro nominale filettatura

80.55 €

4 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

88.44 €

8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

94.63 €

8 giorni 1B(25A)1B(25A)

111.67 €

8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

169.86 €

8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

234.51 €

8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Profilo Tipo Y Materiale corpo SCS
Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Rete Maglia 60 Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico