Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filtro KT-5, tipo 5W

Filtro KT-5, tipo 5W

[Features]
• Revolutionary new straight type strainer.
• Resolves issues encountered in conventional strainers such as maintenance, workability, and pressure-loss
• Stainless steel construction ensures excellent corrosion resistance and durability.
• Compact and small bore strainer is ideal for integration into various devices.
• A simplified unique structure the enables net removal has been adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT5-D-15A
KT5-D-25A
KT5-D-32A
KT5-D-40A
KT5-D-50A
KT5W-D-15A
KT5W-D-20A
KT5W-D-25A
KT5W-D-32A
KT5W-D-40A
KT5W-D-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Liquido applicabile Lato mandata, diametro nominale filettatura Lato controllo, diametro nominale filettatura Temperatura liquido
(°C)

99.53 €

34 giorni Acqua / Aria / Vapore1/2B(15A)1/2B(15A)150 o inf.

161.02 €

34 giorni Acqua / Aria / Vapore1B(25A)1B(25A)150 o inf.

182.25 €

34 giorni Acqua / Aria / Vapore1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)150 o inf.

297.89 €

34 giorni Acqua / Aria / Vapore1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)150 o inf.

387.91 €

34 giorni Acqua / Aria / Vapore2B(50A)2B(50A)150 o inf.

99.53 €

34 giorni Acqua / Aria1/2B(15A)1/2B(15A)90 o inf.

118.57 €

34 giorni Acqua / Aria3/4B(20A)3/4B(20A)90 o inf.

161.02 €

34 giorni Acqua / Aria1B(25A)1B(25A)90 o inf.

182.25 €

34 giorni Acqua / Aria1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)90 o inf.

297.89 €

34 giorni Acqua / Aria1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)90 o inf.

387.91 €

34 giorni Acqua / Aria2B(50A)2B(50A)90 o inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo T Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc
Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc Massima pressione applicabile(MPa) 2.0 Rete Maglia 60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico