• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di esclusione di emergenza elettrica tipo MT-32D, 32DN, 33D, 33DN

Valvola di esclusione di emergenza elettrica tipo MT-32D, 32DN, 33D, 33DN

This is an electric emergency shut-off valve used for water tank emergency shut-off systems.

[Features]
• Use with a combination of seismoscope and CB-type control panel with built-in battery.
• Electric valve opens and closes by inverting output polarity and the valve is restored to the open position by operating the seismoscope reset switch on the control panel.
• As this is an electric valve, water hammering is prevented, and is suitable for mounting to both the inflow and outflow of water tanks and elevated tanks.
• Conforms to the "Emergency Shutoff Valves for External Use on Water Tanks" section of the "General Earthquake-proof Planning Standards for Government Facilities."
This valve can be used as a general electric control valve.
• This is an electric emergency shut-off valve for water tank emergency shut-off systems.
· As the main body material is made of stainless steel or bronze, rusty water does not occur.
• Water tank emergency shut-off systems can be built by combining with CB-type control panel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT32D-V-50A
MT32D-V-65A
MT32D-V-80A
MT32D-V-100A
MT32D-V-125A
MT32D-V-150A
MT32D-V-200A
MT32DN-V-50A
MT32DN-V-65A
MT32DN-V-80A
MT32DN-V-100A
MT32DN-V-125A
MT32DN-V-150A
MT32DN-V-200A
MT33D-W-50A
MT33D-W-65A
MT33D-W-80A
MT33D-W-100A
MT33DN-W-50A
MT33DN-W-65A
MT33DN-W-80A
MT33DN-W-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo principale Diametro nominale collegamento per flangia porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per flangia porta d'uscita Temperatura liquido
(°C)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Tempo di apertura/chiusura
(s)
Specifiche

5,404.32 €

89 giorni SCS2B(50A)2B(50A)5~601905565-

5,786.82 €

89 giorni SCS2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)5~602505516-

5,786.82 €

89 giorni SCS3B(80A)3B(80A)5~602705586-

6,465.44 €

89 giorni SCS4B(100A)4B(100A)5~602905706-

8,020.10 €

89 giorni SCS5B(125A)5B(125A)5~6034059012-

9,031.87 €

89 giorni SCS6B(150A)6B(150A)5~6040061212-

11,154.12 €

89 giorni SCS8B(200A)8B(200A)5~6047064815-

5,435.17 €

89 giorni SCS2B(50A)2B(50A)5~601905565Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

5,830.00 €

89 giorni SCS2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)5~602505516Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

6,082.94 €

89 giorni SCS3B(80A)3B(80A)5~602705586Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

6,496.29 €

Preventivo SCS4B(100A)4B(100A)5~602905706Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

8,057.12 €

89 giorni SCS5B(125A)5B(125A)5~6034059012Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

9,068.89 €

89 giorni SCS6B(150A)6B(150A)5~6040061212Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

11,191.13 €

89 giorni SCS8B(200A)8B(200A)5~6047064815Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

4,781.21 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)5~601905535-

5,373.47 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)5~602705586-

5,515.37 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.3B(80A)3B(80A)5~602705586-

5,848.51 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.4B(100A)4B(100A)5~602905706-

4,812.06 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)5~601905535Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

5,398.15 €

Preventivo [Bronzo] EN CC491K Equiv.2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)5~602705586Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

5,533.87 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.3B(80A)3B(80A)5~602705586Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

5,867.02 €

89 giorni [Bronzo] EN CC491K Equiv.4B(100A)4B(100A)5~602905706Prodotto compatibile con standard prestazioni per metodo con acqua di rubinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola d'arresto di emergenza Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Lato entrata connessione estremità Flangia FF JIS 10K Porta di uscita collegamento estremità Flangia FF JIS 10K
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) 5–60
Tensione nominale DC24V

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico