• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di esclusione di emergenza a farfalla elettrica serie MRS-4 (con chiusura a molla)

Valvola di esclusione di emergenza a farfalla elettrica serie MRS-4 (con chiusura a molla)

Water tanks, elevated tanks, water supply branch pipes, etc.

[Features]
· Compact size and light weight makes installation easy even in existing water tanks.
· Electric emergency shut-off valve used for emergency shut-off systems for water receiving tanks.
· Use together with a CB type control panel with built-in seismoscope.
· Depending on application, you can choose between MR type that electrically opens and shuts the valve, and MRS type that uses springs to perform shutting operations.
· Moreover, since the valve shape is butterfly type, it is compact and light, reduces the mounting space, and is easy to construct.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRS4-M-40A
MRS4-M-50A
MRS4-M-65A
MRS4-M-80A
MRS4-M-100A
MRS4-M-125A
MRS4-M-150A
MRS4-M-200A
MRS4-M-250A
MRS4-M-300A
MRS4C-M-50A
MRS4C-M-65A
MRS4C-M-80A
MRS4C-M-100A
MRS4C-M-125A
MRS4C-M-150A
MRS4C-M-200A
MRS4C-M-250A
MRS4C-M-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo principale Diametro nominale collegamento per flangia porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per flangia porta d'uscita Temperatura liquido
(°C)

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)2B(50A)2B(50A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)3B(80A)3B(80A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)4B(100A)4B(100A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)5B(125A)5B(125A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)6B(150A)6B(150A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)8B(200A)8B(200A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)10B(250A)10B(250A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Resina epossidica con verniciatura a forno)12B(300A)12B(300A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)2B(50A)2B(50A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)3B(80A)3B(80A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)4B(100A)4B(100A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)5B(125A)5B(125A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)6B(150A)6B(150A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)8B(200A)8B(200A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)10B(250A)10B(250A)0~60

-

Preventivo [Ghisa] Ghisa duttile grigia (Rivestimento in nylon)12B(300A)12B(300A)0~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola d'arresto di emergenza Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Lato entrata connessione estremità Profilo a disco (Flangia JIS 5K, 10K corrispondente) Porta di uscita collegamento estremità Profilo a disco (Flangia JIS 5K, 10K corrispondente)
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) 0–60
Tensione nominale 100VCA o 200VCA 50/60Hz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico