Tipo BM-12S, valvola elettrica a sfera

Tipo BM-12S, valvola elettrica a sfera
With a voltage rating of 100/200VAC, a wide pressure range, small size and light weight, this valve can be used just as easily as an electromagnetic valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM12S-J-10A
BM12S-J-15A
BM12S-J-20A
BM12S-J-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

285.96 €

1 10 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

294.01 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

318.44 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

373.01 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Tensione nominale Per 100, 110, 200 e 220VCA (50/60Hz) Temperatura liquido(°C) -10 – 80 Formato Collo standard

Supporto tecnico