• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BM-13S, valvola elettrica a sfera

BM-13S, valvola elettrica a sfera

General-Purpose Small Ball Type Electric Valve
Can share a rated voltage of 100/200VAC and has a broad pressure range.
Because it is small and lightweight, it can be used just as easily
or even more so than an electromagnetic valve.
Longnecked type used for on/off control.

[Features]
• 100/200VAC shared use is possible.
• Compact and lightweight; provides easy handling.
• Can be used in a wide range of pressures, suitable for any environment.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Its adoption of stainless steel provides the ball with superior durability (SUS316).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM13S-J-15A
BM13S-J-20A
BM13S-J-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

212.21 €

9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

253.06 €

9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

269.50 €

9 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Tensione nominale Per 100, 110, 200 e 220VCA (50/60Hz) Temperatura liquido(°C) -10 – 80 Formato Collo lungo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico