• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BM-14S, valvola elettrica a sfera

BM-14S, valvola elettrica a sfera

With a voltage rating of 100/200VAC, a wide pressure range, small size and light weight, this valve can be used just as easily as an electromagnetic valve.

[Features]
• Can be used with both 100/200VAC.
• Compact, lightweight, and easy to handle.
• Can be used in a wide pressure range and is suitable for any environment.
• Flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM14S-D-15A
BM14S-D-20A
BM14S-D-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

272.57 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

321.93 €

34 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

342.12 €

34 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Tensione nominale Per 100, 110, 200 e 220VCA (50/60Hz) Temperatura liquido(°C) -10 – 80 Formato Collo standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico