• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BM-12SR, valvola elettrica a sfera con ritorno a molla

BM-12SR, valvola elettrica a sfera con ritorno a molla

Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
• Two-wire allows use in similar fashion to electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM12SR-J1-10A
BM12SR-J1-15A
BM12SR-J1-20A
BM12SR-J1-25A
BM12SR-J2-10A
BM12SR-J2-15A
BM12SR-J2-20A
BM12SR-J2-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Tensione nominale

427.91 €

9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)100VCA 50/60Hz

427.91 €

9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)100VCA 50/60Hz

464.78 €

9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)100VCA 50/60Hz

503.13 €

Preventivo 1B(25A)1B(25A)100VCA 50/60Hz

427.91 €

9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)200VCA 50/60Hz

427.91 €

9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)200VCA 50/60Hz

464.78 €

9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)200VCA 50/60Hz

503.13 €

9 giorni 1B(25A)1B(25A)200VCA 50/60Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Temperatura liquido(°C) -10 – 80 Formato Collo standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico