• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BM-14SR, valvola elettrica a sfera con ritorno a molla

BM-14SR, valvola elettrica a sfera con ritorno a molla

The spring return ball type electric valve is opened and closed by starting and stopping an electric current applied to its moving parts. Ball type electric valve that combines the characteristic flow direction freedom of electric valves, with the simplicity and ease of use of electric valves that offer 2-wire control.
• Its main body is made of stainless steel and it employs an on/off control.

[Features]
• 2-wire, so it can be used as with electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Its adoption of stainless steel provides the ball with superior durability (SUS316).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM14SR-D1-15A
BM14SR-D1-20A
BM14SR-D1-25A
BM14SR-D2-15A
BM14SR-D2-20A
BM14SR-D2-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Tensione nominale

512.67 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)100VCA 50/60Hz

553.40 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)100VCA 50/60Hz

603.37 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)100VCA 50/60Hz

512.67 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)200VCA 50/60Hz

553.40 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)200VCA 50/60Hz

603.37 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)200VCA 50/60Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Temperatura liquido(°C) -10 – 80 Formato Collo standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico