• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BM-13CR, valvola elettrica a sfera con ritorno condensatore

BM-13CR, valvola elettrica a sfera con ritorno condensatore

Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
• Can be used with both 100/200VAC.
• Two-wire configuration allows use in similar fashion to electromagnetic valves.
• Energy saving type with smaller rated current.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.
· Flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM13CR-J-15A
BM13CR-J-20A
BM13CR-J-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)

434.10 €

34 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~80

473.91 €

34 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~80

518.79 €

34 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) -10 – 80
Formato Collo lungo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico