• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola elettrica a sfera con ritorno condensatore, tipo BM-14CR

Valvola elettrica a sfera con ritorno condensatore, tipo BM-14CR

Ball type electromagnetic valve. Combines the simplicity and characteristics of the free-flow direction of electromagnetic valves. Enables dual-line control.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM14CR-D-15A
BM14CR-D-20A
BM14CR-D-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)

468.31 €

34 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~80

507.56 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~80

553.56 €

34 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) -10 – 80
Formato Collo standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico