Tipo BM-9S, valvola elettrica a sfera

Tipo BM-9S, valvola elettrica a sfera
Can be used in a wide pressure range, suitable for any environment.

[Features]
· Ball type electric valve for steam and warm water, with BM-9S type for opening and closing valve electrically and BM-9SR type for performing closing operation with spring force, selectable depending on the application.
· Model BM-9SR can implement closing operations promptly using a 2-wire system, and so is optimal for urgently blocking steam.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM9S-F-15A
BM9S-F-20A
BM9S-F-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

944.57 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

971.59 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

995.42 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Vapore
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Tempo di apertura/chiusura(s) 10/8.5 secondi (50/60Hz) Temperatura liquido(°C) Fino a 180°C (100°C per acqua calda)

Supporto tecnico