Valvola elettrica a sfera per liquido, aria, gas, tipo BM-7S

Valvola elettrica a sfera per liquido, aria, gas, tipo BM-7S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BM7S-F1-25A

Marca: VENN

Prezzo: 791.60

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BM7S-F1-25A

Codice componente
BM7S-F1-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

791.60 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1B(25A)
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1B(25A) Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::100
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Tensione nominale 100/110VCA 50/60Hz
Temperatura liquido(°C) -10 – 100

Si trova sulla pagina di Valvola elettrica a sfera per liquido, aria, gas, tipo BM-7S, il codice articolo è il seguente: BM7S-F1-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM7S-F1-25A.

Supporto tecnico