• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola elettrica a sfera BM-1S (per liquido/aria/gas)

Valvola elettrica a sfera BM-1S (per liquido/aria/gas)

A stainless steel electric ON/OFF valve that fully utilizes its superior ball valve.

[Features]
• Compact and lightweight.
• High actuation force.
• The valve open/close state can be checked from the outside.
• You can open and close the valve manually.
• The flow direction and mounting direction can be adjusted freely.
• Valve open/close signals can be sampled.
• Has an inbuilt thermal protector (nominal diameter of 32 to 50).
• The rainproofing enables outdoor use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM1S-D1-10A
BM1S-D1-15A
BM1S-D1-20A
BM1S-D1-25A
BM1S-D1-32A
BM1S-D1-40A
BM1S-D1-50A
BM1S-D2-10A
BM1S-D2-15A
BM1S-D2-20A
BM1S-D2-25A
BM1S-D2-32A
BM1S-D2-40A
BM1S-D2-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tensione nominale

626.26 €

66 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

646.99 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

690.96 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

741.21 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

898.25 €

66 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

967.36 €

66 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

1,067.85 €

66 giorni 2B(50A)2B(50A)-10~100100/110VCA 50/60Hz

626.26 €

66 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

646.99 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

690.96 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

741.21 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

898.25 €

66 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

967.36 €

66 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

1,067.85 €

66 giorni 2B(50A)2B(50A)-10~100200/220VCA 50/60Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) -10 – 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico