• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola con motorino di azionamento ML-TS

Valvola con motorino di azionamento ML-TS

Used to control the flow rate of hot and cold water, oil, vapor, various other gases, etc.

[Features]
· A single seated valve with minimal leakage.
· Operates in such a way that water hammering caused by valve opening and closing does not readily occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLTS-FD-15A
MLTS-FD-20A
MLTS-FD-25A
MLTS-FD-32A
MLTS-FD-40A
MLTS-FD-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

1,412.77 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

1,443.62 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

1,486.80 €

89 giorni 1B(25A)1B(25A)

1,505.31 €

89 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,560.83 €

89 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

1,641.04 €

89 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Pressione nominale 10K Lato entrata connessione estremità Filettatura JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità Filettatura JIS Rc
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) 100°C o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico