• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola elettrica, tipo ML-FT

Valvola elettrica, tipo ML-FT

Operates in such a way that water hammering caused by valve opening and closing does not readily occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLFT-BD-15A
MLFT-BD-20A
MLFT-BD-25A
MLFT-BD-32A
MLFT-BD-40A
MLFT-BD-50A
MLFT-BD-65A
MLFT-BD-80A
MLFT-BD-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per flangia porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per flangia porta d'uscita

1,850.79 €

34 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

1,850.79 €

34 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

1,901.27 €

34 giorni 1B(25A)1B(25A)

1,912.48 €

34 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,991.01 €

34 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

2,108.79 €

34 giorni 2B(50A)2B(50A)

2,209.74 €

64 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

2,467.72 €

64 giorni 3B(80A)3B(80A)

2,882.75 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Valvola a tre vie tipo misto Materiale corpo FC Liquido applicabile Acqua / Olio
Lato entrata connessione estremità Flangia FF JIS 10K Porta di uscita collegamento estremità Flangia FF JIS 10K Profilo porta Attacco a T
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) 100°C o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico