• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola con motorino di azionamento ML-TT

Valvola con motorino di azionamento ML-TT

Less water hammer when opening and closing the valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLTT-FD-20A
MLTT-FD-25A
MLTT-FD-32A
MLTT-FD-40A
MLTT-FD-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

1,738.63 €

34 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

1,811.53 €

34 giorni 1B(25A)1B(25A)

1,822.75 €

34 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,895.66 €

34 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

1,974.18 €

34 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Valvola a tre vie tipo misto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Lato entrata connessione estremità Filettatura JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità Filettatura JIS Rc Profilo porta Attacco a T
Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Temperatura liquido(°C) 100°C o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico