TBM-8S, valvola a sfera di controllo della temperatura con motorino di azionamento (per acqua calda)

Temperature controller and electromagnetic valve are integrated, so the need to select a temperature controller and connect an electromagnetic valve are eliminated.

[Features]
· The need to select a temperature controller and connect a motor-operated valve are eliminated thanks to a temperature control motor-operated valve design where the electric temperature controller and motor operated valve are integrated.
· The accompanying temperature sensor and power source are connected to the temperature control motor operated valve, and the temperature can be adjusted by simply adjusting the knob to a set temperature.
· The mounting orientation may be vertical or horizontal.
· Compact and space saving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBM8S-F1-10A
TBM8S-F1-15A
TBM8S-F1-20A
TBM8S-F1-25A
TBM8S-F1-32A
TBM8S-F1-40A
TBM8S-F1-50A
TBM8S-F2-10A
TBM8S-F2-15A
TBM8S-F2-20A
TBM8S-F2-25A
TBM8S-F2-32A
TBM8S-F2-40A
TBM8S-F2-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Tensione nominale

608.61 €

Preventivo 3/8B(10A)3/8B(10A)100VCA 50/60Hz

614.64 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)100VCA 50/60Hz

632.71 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)100VCA 50/60Hz

662.84 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)100VCA 50/60Hz

759.26 €

66 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)100VCA 50/60Hz

807.47 €

66 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)100VCA 50/60Hz

861.70 €

66 giorni 2B(50A)2B(50A)100VCA 50/60Hz

608.61 €

66 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)200VCA 50/60Hz

614.64 €

66 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)200VCA 50/60Hz

632.71 €

66 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)200VCA 50/60Hz

662.84 €

66 giorni 1B(25A)1B(25A)200VCA 50/60Hz

759.26 €

66 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)200VCA 50/60Hz

807.47 €

66 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)200VCA 50/60Hz

861.70 €

66 giorni 2B(50A)2B(50A)200VCA 50/60Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura JIS Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura JIS Rc Metodo di funzionamento Elettrico Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Temperatura liquido(°C) -10 – 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico