Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato in 3 pezzi HRT-E

Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato in 3 pezzi HRT-E
Comprised of a spherical bearing placed into the rod end body. The main body material is chrome molybdenum steel which has a hardness of HRC35 and tensile strength of 980N/mm2 or more. The 3-piece rod end is widely used in places with extreme performance requirements. The spherical race material can be selected to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRT6E
HRT8E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro interno
(Ø)
Coefficiente di carico statico radiale
(N)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)

41.11 €

1 6 giorni M661451015

49.44 €

1 6 giorni M882677014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio al cromo-molibdeno
Profilo filettatura di collegamento Filettatura maschio Direzione filettatura di collegamento Vite destra Materiale sfera Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)
Materiale tubo anima Resina Metodo di lubrificazione Senza olio Materiale resina (dettaglio) Fluororesina (fluoropolymer)

Supporto tecnico