Giunto a gomito a 90° (misura in pollici) con inserto (specifiche ottone), serie guarnizione rapida

Giunto a gomito a 90° (misura in pollici) con inserto (specifiche ottone), serie guarnizione rapida
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The fitting main body and insert are integral at three points: sleeve, nut, and fitting main body of the 90° union (mm size) with brass specifications. Excellent negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame-retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UL4N4X2
UL4N4X2.5
UL4N6X4
UL4N6X4.5
UL4N8X5
UL4N8X6
UL4N10X6.5
UL4N10X7.5
UL4N10X8
UL4N12X8
UL4N12X9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

4.95 €

1 8 giorni 420.90.6

5.02 €

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42.51.31.0

4.74 €

1.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

642.74.0

4.31 €

1 8 giorni 64.53.25.5

6.10 €

1 8 giorni 853.77.5

6.08 €

1 6 giorni 864.712.5

6.82 €

1 8 giorni 106.55.215.5

6.78 €

1 6 giorni 107.56.222.0

6.91 €

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1086.725.0

9.84 €

1 8 giorni 1286.625.0

9.48 €

4.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1297.625.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a gomito a 90° Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico