Connettore femmina (misura in pollici) dado perno con inserto (con specifiche ottone) serie guarnizione rapida

Connettore femmina (misura in pollici) dado perno con inserto (con specifiche ottone) serie guarnizione rapida
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Brass specifications swivel nut female connector with fitting body (mm size), nut, and sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.
· Demonstrates excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also has excellent performance with negative pressure.
· Only connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.
JISB8381-1995 (flexible hose pipe fittings for pneumatic use) compliant product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC4N4X2-PF1/8
SC4N6X4-PF1/4
SC4N6X4-PF1/8
SC4N8X6-PF1/4
SC4N10X7.5-PF1/4
SC4N10X7.5-PF3/8
SC4N10X8-PF1/4
SC4N10X8-PF3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

4.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1/8420.91.0

4.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4642.75.5

4.76 €

1 8 giorni 1/8642.75.0

5.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4864.717.0

5.54 €

1 8 giorni 1/4107.56.219.0

8.17 €

1 6 giorni 3/8107.56.219.0

5.27 €

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41086.719.0

7.48 €

4.04 €

1 Stesso giorno

Stock

3/81086.734.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Connettore femmina dado perno Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite G

Supporto tecnico