Connettore (misura in millimetri) - con inserto (specifiche acciaio inox), serie guarnizione rapida

Connettore (misura in millimetri) - con inserto (specifiche acciaio inox), serie guarnizione rapida
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A 3-point stainless steel specification connector (mm sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Also demonstrates excellent performance at negative pressures.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.
· Demonstrate excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also has excellent performance with negative pressure.
· Made of SUS304 for excellent corrosion resistance.
· Complies with JIS B 8381-1995 (connector for flexible pneumatic hose).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C4N6X4-PT1/4-S
C4N6X4-PT1/8-S
C4N8X5-PT1/4-S
C4N8X5-PT1/8-S
C4N8X6-PT1/4-S
C4N8X6-PT1/8-S
C4N10X6.5-PT1/4-S
C4N10X6.5-PT3/8-S
C4N10X8-PT1/4-S
C4N10X8-PT3/8-S
C4N12X8-PT1/2-S
C4N12X8-PT3/8-S
C4N12X9-PT1/2-S
C4N12X9-PT3/8-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

8.60 €

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4642.75.0

7.65 €

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8642.75.0

20.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4853.710.0

20.21 €

1 6 giorni 1/8853.710.0

9.04 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4864.716.0

8.99 €

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8864.716.0

30.13 €

1 6 giorni 1/4106.55.220.5

30.17 €

1 8 giorni 3/8106.55.220.5

9.47 €

4.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41086.732.0

9.62 €

4.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81086.732.0

45.66 €

1 8 giorni 1/21286.633.5

28.01 €

14.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81286.632.0

45.66 €

1 6 giorni 1/21297.640.0

27.95 €

14.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81297.640.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Connettore (filettatura maschio) Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico