Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo d2 | Area sezione effettiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
40.43 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 8 | 5 | 3.7 | 9.0 | ||
42.67 € | 1 | 8 giorni | 1/8 | 8 | 5 | 3.7 | 9.0 | ||
28.42 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 15.0 | ||
29.46 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 8 | 6 | 4.7 | 14.0 | ||
45.88 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 10 | 6.5 | 5.2 | 18.0 | ||
45.89 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 10 | 6.5 | 5.2 | 18.0 | ||
31.23 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
41.95 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
70.77 € | 1 | 8 giorni | 1/2 | 12 | 8 | 6.6 | 30.0 | ||
47.14 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 12 | 8 | 6.6 | 25.0 | ||
70.79 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 | ||
38.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomito a 90° | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
A vite | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Diametro interno minimo d2
Area sezione effettiva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali