Codice articolo del costruttore: UC4N12X9-S
Marca: NITTA
Prezzo: 63.01 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UC4N12X9-S
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Connettori giunto | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.E. tubo applicabile(mm) | 12 | D.I. tubo applicabile(mm) | 9 |
Diametro interno minimo d2 | 7.6 | Area sezione effettiva | 40.0 |
Si trova sulla pagina di Connettore giunto (misura in millimetri) con inserto (specifiche acciaio inox), serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: UC4N12X9-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UC4N12X9-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali