Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UL4N6X4-S |
UL4N8X6-S |
UL4N10X6.5-S |
UL4N10X8-S |
UL4N12X9-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo d2 | Area sezione effettiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.34 € | 1 | 14 giorni | 6 | 4 | 2.7 | 4.0 | ||
50.96 € | 1 | 8 giorni | 8 | 6 | 4.7 | 12.5 | ||
57.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6.5 | 5.2 | 12.5 | ||
72.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
79.49 € | 1 | 8 giorni | 12 | 9 | 7.6 | 25.0 |
Loading...
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Giunto a gomito a 90° | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Diametro interno minimo d2
Area sezione effettiva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali