Dado in acciaio inox serie guarnizione rapida

Dado in acciaio inox serie guarnizione rapida
  • In Offerta
Consists of three parts: a stainless steel nut/fitting main body, a nut, and a sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· A fitting main body, nut, and sleeve three-piece type.
· Demonstrates a strong sealing performance.
· The fitting main body and insert are integrated.
· A fitting with a superior negative-pressure performance.
· Made of SUS304. Therefore, it is strongly resistant to corrosion.
· A product that is compliant with JIS B 8381-1995 (Pneumatic system -- Flexible tubes -- Tube fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N1/4-S
N3/8-S
N6-S
N8-S
N10-S
N12-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
Specifiche Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

1.70 €

10 6 giorni M106.35Misura imperiale1/4

3.34 €

1.90 €

10 Stesso giorno

Stock

M149.53Misura imperiale3/8

1.70 €

1 8 giorni M106Misura metrica-

3.02 €

10 6 giorni M128Misura metrica-

3.64 €

10 8 giorni M1510Misura metrica-

5.60 €

10 8 giorni M1712Misura metrica-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Dado in acciaio inox Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie NA A vite M Passo(mm) 1

Supporto tecnico