Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4A02-2402 |
4A02-2604 |
4A02-2802 |
4A02-2804 |
4A02-3004 |
4A02-3006 |
4A02-3206 |
4A02-3208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo | Area sezione effettiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||
3.20 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 6 | 4.0 | 10.0 | ||
4.01 € | 1 | 8 giorni | 1/8 | 8 | 5.0 | 16.0 | ||
4.05 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 8 | 6.0 | 22.0 | ||
4.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4 | 10 | 7.0 | 30.0 | |
5.15 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 10 | 7.5 | 35.0 | ||
5.28 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 12 | 8.0 | 40.0 | ||
7.73 € | 10 | 8 giorni | 1/2 | 12 | 8.0 | 40.0 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomito a 90° | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | R | Specifiche | Misura metrica |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
Diametro interno minimo
Area sezione effettiva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali