Raccordo a T senza inserto serie guarnizione rapida

Raccordo a T senza inserto serie guarnizione rapida
Three parts: tee fitting body, nut, and sleeve. The effective sectional area is larger without insert.

[Features]
· Screw-in type.
· Three parts: fitting body, nut, and sleeve.
· High flow rate can be secured.
· It has no insert, making its effective cross-section greater.
· Only connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4A03-3004
4A03-3006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite Diametro interno minimo Area sezione effettiva

6.29 €

10 8 giorni 1/47.030.0

6.95 €

10 8 giorni 3/87.535.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo A T Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite R D.E. tubo applicabile(mm) 10
Specifiche Misura metrica

Supporto tecnico