Connettore raccordo a T senza inserto - serie guarnizione rapida

Connettore raccordo a T senza inserto - serie guarnizione rapida
3-point, fitting body of a union connector, nut, and sleeve. The effective sectional area is larger without insert.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4A07-3000

Codice componente
4A07-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.12 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Connettori giunto Materiale Ottone
Trattamento superficie NA D.E. tubo applicabile(mm) 10 Specifiche Misura metrica
Diametro interno minimo 7.5 Area sezione effettiva 39.0

Si trova sulla pagina di Connettore raccordo a T senza inserto - serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: 4A07-3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4A07-3000.

Supporto tecnico