Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4A08-3000
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Giunto a gomito a 90° | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.E. tubo applicabile(mm) | 10 | Specifiche | Misura metrica |
Diametro interno minimo | 7.5 | Area sezione effettiva | 31.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto a gomito 90° senza inserto serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: 4A08-3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4A08-3000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali