Connettore a innesto pannello (parte nichelata) dedicato al tubo DK, serie guarnizione rapida

Connettore a innesto pannello (parte nichelata) dedicato al tubo DK, serie guarnizione rapida
[Features]
· Screw-in type.
· A 3-item set consisting of fitting body of panel touch connector (Nickel-plated product), nut, and sleeve.
· Fittings dedicated to DK tubes.
· Only connectors are sealed.
· No need to wrap sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DUT6

Codice componente
DUT6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.38 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Connettore a innesto pannello Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura D.E. tubo applicabile(mm) 6 Area sezione effettiva 5.5

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto pannello (parte nichelata) dedicato al tubo DK, serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: DUT6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DUT6.

Supporto tecnico