Connettore a innesto pannello (parte nichelata) collegamento tubi in rame tipo DK, serie guarnizione rapida

Connettore a innesto pannello (parte nichelata) collegamento tubi in rame tipo DK, serie guarnizione rapida
  • Sconto volumi elevati
Consisting of three parts: copper tube connection panel touch connector fitting body (nickel-plated part), nut, and sleeve. Dedicated fitting for DK tubes. No need to wrap with sealing tape.

[Features]
· Panel touch type fitting that connects DK tubes and copper tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DUP6

Codice componente
DUP6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Connettore a innesto con pannello di collegamento tubo in rame Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura D.E. tubo applicabile(mm) 6 Area sezione effettiva 5.5

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto pannello (parte nichelata) collegamento tubi in rame tipo DK, serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: DUP6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DUP6.

Supporto tecnico