Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, lungo, in metallo)

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, lungo, in metallo)

A long-length type for times when you require a larger variety of air blowing than are available with just the blower. The manufacturer offers a line-up of 12 product types; from 100 mm to 1,400 mm. A space-saving design. Can be mounted in narrow spaces.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2MTF-PF100-40-010S304
1/2MTF-PF150-58-010S304
1/2MTF-PF200-78-010S304
1/2MTF-PF300-118-010S304
1/2MTF-PF400-156-010S304
1MTF-PF1000-390-010S304
1MTF-PF1200-468-010S304
1MTF-PF800-312-010S304
1MTF-PF900-352-010S304
2-1/2MTF-PF500-196-010S304
2-1/2MTF-PF600-234-010S304
2-1/2MTF-PF700-274-010S304
2-1MTF-PF1400-546-010S304
2-3/4MTF-PF1000-390-010S304
2-3/4MTF-PF1200-468-010S304
2-3/4MTF-PF800-312-010S304
2-3/4MTF-PF900-352-010S304
3/4MTF-PF500-196-010S304
3/4MTF-PF600-234-010S304
3/4MTF-PF700-274-010S304
11/2MTF-PF1400-546-010S304
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSVite di montaggio nominale Specifiche Larghezza iniezione
(mm)
Numero di pori

347.38 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su un lato10040

438.97 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su un lato15058

531.51 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su un lato20078

725.63 €

33 giorni 10R1/2Collegamento su un lato300118

895.24 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su un lato400156

3,552.86 €

Preventivo 10R1Collegamento su un lato1000390

4,190.48 €

Preventivo 10R1Collegamento su un lato1200468

2,390.95 €

Preventivo 10R1Collegamento su un lato800312

3,332.46 €

Preventivo 10R1Collegamento su un lato900352

1,221.75 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su due lati500196

1,529.29 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su due lati600234

1,878.49 €

Preventivo 10R1/2Collegamento su due lati700274

4,564.21 €

Preventivo 10R1Collegamento su due lati1400546

3,552.86 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su due lati1000390

4,190.48 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su due lati1200468

2,390.95 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su due lati800312

3,332.46 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su due lati900352

1,221.75 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su un lato500196

1,529.29 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su un lato600234

1,878.49 €

Preventivo 10R3/4Collegamento su un lato700274

4,564.21 €

Preventivo 10R1 1/2Collegamento su un lato1400546

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Testa piatta
A soffio d'aria Standard Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa
Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 1.0 Termoresistenza(°C) 400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico