Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello soffiante, rotondo)

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello soffiante, rotondo)
  • Sconto volumi elevati

The TAIFUJet uses a blower that requires only a third of the energy costs of compressor air types. A unique design that combines an air amplification function, quietness, and uniformity, etc.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2MTF-BR6-030A5052
1/2MTF-BR6-030ABS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Termoresistenza
(°C)

140.00 €

Disponibile 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.~0.1400

86.75 €

Disponibile 4 giorni 10[Resina] Resina ABS~0.180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo rotondo/diffuso Fonte di aria Soffiatore A soffio d'aria Amplificazione
Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa Vite di montaggio nominale R1/2
Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 3.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico