• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello soffiante, lungo, in resina)

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello soffiante, lungo, in resina)

A long-length type for times when you require a larger variety of air blowing than are available with just the blower. Designed to help save space, thusly allowing it to be installed in narrow spaces.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1MTF-BPF210-40-030HTPVC
2MTF-BPF630-120-030HTPVC
21/2MTF-BPF1008-192-030HTPVC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Vite di montaggio nominale Larghezza iniezione
(mm)

290.24 €

Preventivo 10~0.1R1210

535.16 €

Preventivo 10~0.1R2630

988.65 €

Preventivo 10~0.1R2 1/21008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Soffiatore Materiale HTPVC (termoresistente)
Angolo di montaggio Testa piatta A soffio d'aria Standard Tipo Ugello dell'aria
Liquido applicabile Aria, aria compressa Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 3.0 Termoresistenza(°C) 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico