• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ugello a ventaglio autopulente serie a spruzzo MOMO "C"

Ugello a ventaglio autopulente serie a spruzzo MOMO "C"
  • Sconto volumi elevati

Produces a completely straight flow with a powerful striking force. A self-cleaning nozzle which ejects foreign objects clogged in the spray hole (in which the spray pressure is reduced to 0.03 MPa) by making the outlet larger. When the spray pressure raises back up it returns to normal spray mode.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2MOMOC10S303
1/2MOMOC16S303
1/2MOMOC23S303
1/2MOMOC32S303
1/2MOMOC47S303
1/2MOMOC65S303
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSVolume getto (alla pressione atmosferica standard)
(l/min)
Classificazione volume getto

92.99 €

Disponibile 6 giorni -110

92.99 €

Disponibile 6 giorni 101.616

92.99 €

Disponibile 6 giorni 102.323

92.99 €

Preventivo 103.232

92.99 €

Preventivo 104.747

92.99 €

Preventivo 106.565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Avanzamento diretto Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Un fluido Caratteristiche Autopulente Liquido applicabile Acqua
Pressione standard(MPa) 1 Vite di montaggio nominale R1/2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico