• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sottile Generatore di nebbia con 2 piccoli ugelli fluidi a cono pieno per l'iniezione di piccoli volumi Serie BIMK (Modello ad aspirazione)

Sottile Generatore di nebbia con 2 piccoli ugelli fluidi a cono pieno per l'iniezione di piccoli volumi Serie BIMK (Modello ad aspirazione)
  • Sconto volumi elevati
A two-liquid hollow coned nozzle that produce a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BIMK6004SS303+NS303
BIMK6004SS303+TS303
BIMK60075SS303+NS303
BIMK60075SS303+TS303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria consumo di aria Tipo adattatore Diametro di passaggio corpi estranei (porte iniezione residui)
(mm)

245.26 €

1 Disponibile 17 giorni 1004Tipo N0.6

212.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1004Tipo T0.6

245.26 €

1 Disponibile 17 giorni 10075Tipo N0.8

212.19 €

1 Disponibile 10 giorni 10075Tipo T0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono vuoto Fluidi Miscela di due fluidi Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo 2 fluidi Caratteristiche Produzione nebbia fine Liquido applicabile Aria, aria compressa / Olio / Soluzione chimica / Acqua / Soluzione di urea / Lubrificante
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 60

Supporto tecnico