• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ugelli di lavaggio rotanti con serbatoio (serie ES)

Ugelli di lavaggio rotanti con serbatoio (serie ES)

Rotates with the power of washing water alone and therefore requires no other power. The simple design allows for stable spin cleaning and downsizing. Since few parts are used, maintenance is easy. The product life can also be extended by replacing the upper and lower bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4FES03NS316L-360
1/8FES01NS316L-360
1/8FES02NS316L-360
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSVite di montaggio nominale Classificazione volume getto

396.02 €

11 giorni 10Rc1/403

375.37 €

11 giorni 10Rc1/801

375.37 €

11 giorni 10Rc1/802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo iniezione variabile Fluidi Un fluido Tipo Un fluido
Caratteristiche Autopulente Liquido applicabile Acqua Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 360

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico