Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide in resina RG

Guide in resina RG

Being softer than spring steel and having lubrication, the internal area of the spring does not suffer damage that causes deformation. As a result, the shot peening effects are retained, and the spring maintains its original durability.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RG23X50
RG23X75
RG23X100
RG23X125
RG26X50
RG26X75
RG26X100
RG26X125
RG28X50
RG28X75
RG28X100
RG28X125
RG31X50
RG31X75
RG31X100
RG31X125
RG36X50
RG36X75
RG36X100
RG36X125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensione L
(mm)
Standard compatibili Dimensione L1
(mm)
Dimensione D
(mm)
Bullone utilizzato

4.41 €

5 giorni 1050(Molla) TL50, TM50, TH50, TB503823M12/65×P1.75

6.37 €

5 giorni 1075(Molla) TL50, TM50, TH50, TB506323M12/90×P1.75

6.60 €

5 giorni 10100(Molla) TL50, TM50, TH50, TB508823M12/115×P1.75

8.17 €

5 giorni 10125(Molla) TL50, TM50, TH50, TB5011323M12/140×P1.75

4.26 €

5 giorni 1050(Molla) TF503826M12/65×P1.75

6.14 €

5 giorni 1075(Molla) TF506326M12/90×P1.75

8.17 €

5 giorni 10100(Molla) TF508826M12/115×P1.75

8.93 €

5 giorni 10125(Molla) TF5011326M12/140×P1.75

5.02 €

5 giorni 1050(Molla) TL60, TM60, TH60, TB603828M12/65×P1.75

6.90 €

5 giorni 1075(Molla) TL60, TM60, TH60, TB606328M12/90×P1.75

7.20 €

5 giorni 10100(Molla) TL60, TM60, TH60, TB608828M12/115×P1.75

9.68 €

5 giorni 10125(Molla) TL60, TM60, TH60, TB6011328M12/140×P1.75

5.02 €

5 giorni 1050(Molla) TF603831M12/65×P1.75

6.90 €

5 giorni 1075(Molla) TF606331M12/90×P1.75

11.18 €

5 giorni 10100(Molla) TF608831M12/115×P1.75

11.94 €

5 giorni 10125(Molla) TF6011331M12/140×P1.75

5.92 €

5 giorni 1050(Molla) TF70, TL70, TM70, TB703836M12/65×P1.75

7.49 €

5 giorni 1075(Molla) TF70, TL70, TM70, TB706336M12/90×P1.75

11.94 €

5 giorni 10100(Molla) TF70, TL70, TM70, TB708836M12/115×P1.75

12.68 €

5 giorni 10125(Molla) TF70, TL70, TM70, TB7011336M12/140×P1.75

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico