Molle con cavo in rame solido LR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR3X10
LR3X15
LR3X20
LR3X25
LR4X10
LR4X15
LR4X20
LR4X25
LR4X30
LR6X15
LR6X20
LR6X25
LR6X30
LR6X35
LR8X15
LR8X20
LR8X25
LR8X30
LR8X35
LR8X40
LR10X25
LR10X30
LR10X35
LR10X40
LR10X45
LR10X50
LR12X25
LR12X30
LR12X35
LR12X40
LR12X45
LR12X50
LR12X55
LR12X60
LR14X25
LR14X30
LR14X35
LR14X40
LR14X45
LR14X50
LR14X55
LR14X60
LR14X65
LR14X70
LR16X25
LR16X30
LR16X35
LR16X40
LR16X45
LR16X50
LR16X55
LR16X60
LR16X65
LR16X70
LR16X75
LR16X80
LR18X25
LR18X30
LR18X35
LR18X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max (gamma specificata)
(N)
Lunghezza specificata dal cliente
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
D.I. bobina D.I.
(Ø)
Costante molla
(N/mm)

1.01 €

20 7 giorni 108.51–16.0010322.79

1.01 €

20 7 giorni 108.51–16.0015321.86

1.18 €

20 7 giorni 108.51–16.0020321.4

1.18 €

20 7 giorni 108.51–16.0025321.12

1.01 €

20 5 giorni 108.51–16.001042.64.92

1.01 €

20 7 giorni 108.51–16.001542.63.28

1.25 €

0.59 €

20 Stesso giorno

Stock

108.51–16.002042.62.46

1.18 €

20 5 giorni 108.51–16.002542.61.97

1.28 €

20 7 giorni 108.51–16.003042.61.64

1.18 €

20 5 giorni 1030.01–50.0015647.36

1.25 €

0.68 €

20 Stesso giorno

Stock

1030.01–50.0020645.52

1.28 €

20 7 giorni 1030.01–50.0025644.42

1.28 €

20 7 giorni 1030.01–50.0030643.68

1.46 €

20 7 giorni 1030.01–50.0035643.15

1.28 €

20 7 giorni 1050.01–73.001585.413.08

1.28 €

20 7 giorni 1050.01–73.002085.49.81

1.46 €

20 7 giorni 1050.01–73.002585.47.85

1.46 €

20 7 giorni 1050.01–73.003085.46.54

1.56 €

20 7 giorni 1050.01–73.003585.45.61

1.56 €

20 7 giorni 1050.01–73.004085.44.91

1.38 €

0.81 €

20 Stesso giorno

Stock

1073.01–107.0025106.512.27

1.46 €

20 7 giorni 1073.01–107.0030106.510.22

1.73 €

20 7 giorni 1073.01–107.0035106.58.76

1.73 €

20 7 giorni 1073.01–107.0040106.57.67

2.10 €

20 7 giorni 1073.01–107.0045106.56.81

2.10 €

20 7 giorni 1073.01–107.0050106.56.13

1.65 €

20 7 giorni 10107.01–150.002512817.65

1.65 €

20 7 giorni 10107.01–150.003012814.71

1.74 €

0.94 €

20 Stesso giorno

Stock

10107.01–150.003512812.61

1.88 €

20 7 giorni 10107.01–150.004012811.03

1.88 €

20 7 giorni 10107.01–150.00451289.81

2.10 €

20 7 giorni 10107.01–150.00501288.83

2.10 €

20 7 giorni 10107.01–150.00551288.02

2.29 €

20 7 giorni 10107.01–150.00601287.35

1.48 €

20 7 giorni 10150.01–230.0025149.324.03

1.59 €

20 7 giorni 10150.01–230.0030149.320.03

1.67 €

20 7 giorni 10150.01–230.0035149.317.17

1.88 €

20 7 giorni 10150.01–230.0040149.315.02

2.12 €

20 7 giorni 10150.01–230.0045149.313.35

2.24 €

20 7 giorni 10150.01–230.0050149.312.02

2.49 €

20 7 giorni 10150.01–230.0055149.310.92

2.72 €

20 7 giorni 10150.01–230.0060149.310.01

2.89 €

20 7 giorni 10150.01–230.0065149.39.24

3.02 €

20 7 giorni 10150.01–230.0070149.38.58

2.12 €

20 5 giorni 10230.01–580.00251610.731.38

2.12 €

20 7 giorni 10230.01–580.00301610.726.15

2.15 €

20 7 giorni 10230.01–580.00351610.722.42

2.13 €

20 7 giorni 10230.01–580.00401610.719.61

2.26 €

20 7 giorni 10230.01–580.00451610.717.44

2.47 €

20 7 giorni 10230.01–580.00501610.715.69

2.61 €

20 7 giorni 10230.01–580.00551610.714.27

2.68 €

20 7 giorni 10230.01–580.00601610.713.08

3.05 €

20 7 giorni 10230.01–580.00651610.712.07

3.14 €

20 7 giorni 10230.01–580.00701610.711.21

3.42 €

20 7 giorni 10230.01–580.00751610.710.46

3.56 €

20 7 giorni 10230.01–580.00801610.79.81

2.43 €

20 7 giorni 10230.01–580.0025181239.72

2.43 €

20 7 giorni 10230.01–580.0030181233.1

2.49 €

20 7 giorni 10230.01–580.0035181228.37

2.57 €

20 7 giorni 10230.01–580.0040181224.82

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo e silicio per molle

Supporto tecnico