Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LR3X300 |
LR4X300 |
LR6X300 |
LR8X300 |
LR10X300 |
LR12X300 |
LR14X300 |
LR16X300 |
LR18X300 |
LR20X300 |
LR22X300 |
LR25X300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Diametro esterno (Ø) | D.I. bobina D.I. (Ø) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 3 | 2 | 1.04 | |
14.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 4 | 2.6 | 1.5 | ||
15.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 30.01–50.00 | 6 | 4 | 2 | ||
15.47 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50.01–73.00 | 8 | 5.4 | 2.8 | |
15.76 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 10 | 6.5 | 3.5 | |
16.36 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 107.01–150.00 | 12 | 8 | 4.3 | |
17.85 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 150.01–230.00 | 14 | 9.3 | 4.8 | |
17.52 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 230.01–580.00 | 16 | 10.7 | 5.5 | |
18.95 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 230.01–580.00 | 18 | 12 | 5.3 | ||
20.77 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 230.01–580.00 | 20 | 13.5 | 6.8 | |
20.43 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 230.01–580.00 | 22 | 14.7 | 6.7 | ||
21.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 580,01~ | 25 | 17 | 8.2 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo e silicio per molle | Lunghezza specificata dal cliente(mm) | 300 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Diametro esterno(Ø)
D.I. bobina D.I.(Ø)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali