Molle MR a filo solido in rame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR6X15
MR6X20
MR6X25
MR6X30
MR6X35
MR8X15
MR8X20
MR8X25
MR8X30
MR8X35
MR8X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max (gamma specificata)
(N)
Lunghezza specificata dal cliente
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
D.I. bobina D.I.
(Ø)
Costante molla
(N/mm)

1.01 €

20 5 giorni 1050.01–73.001563.614.7

1.01 €

20 7 giorni 1050.01–73.002063.611

1.18 €

20 7 giorni 1050.01–73.002563.68.82

1.18 €

20 7 giorni 1050.01–73.003063.67.35

1.28 €

20 7 giorni 1050.01–73.003563.66.3

1.10 €

20 7 giorni 1073.01–107.00158526.1

1.10 €

20 7 giorni 1073.01–107.00208519.63

1.28 €

20 5 giorni 1073.01–107.00258515.7

1.28 €

20 7 giorni 1073.01–107.00308513.08

1.73 €

20 7 giorni 1073.01–107.00358511.21

1.73 €

20 7 giorni 1073.01–107.0040859.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo e silicio per molle

Supporto tecnico