Molle robuste TB per carico ultrapesante

Molle robuste TB per carico ultrapesante
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Spring with a modified cross-section wire. High load is obtained in a small space compared to round wire coil springs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB8X10
TB8X15
TB8X20
TB8X25
TB8X30
TB8X35
TB8X40
TB8X50
TB8X55
TB8X60
TB8X65
TB8X70
TB8X75
TB8X80
TB10X20
TB10X25
TB10X30
TB10X35
TB10X40
TB10X45
TB10X50
TB10X55
TB10X60
TB10X65
TB10X70
TB10X75
TB10X80
TB10X90
TB12X20
TB12X25
TB12X30
TB12X35
TB12X40
TB12X45
TB12X50
TB12X55
TB12X60
TB12X65
TB12X70
TB12X75
TB12X80
TB12X90
TB14X25
TB14X30
TB14X35
TB14X40
TB14X45
TB14X50
TB14X55
TB14X60
TB14X65
TB14X70
TB14X75
TB14X80
TB14X90
TB14X100
TB16X25
TB16X35
TB16X40
TB16X45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max (gamma specificata)
(N)
Capacità di carico massima
(N)
Lunghezza specificata dal cliente
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
D.I. bobina D.I.
(Ø)
Costante molla
(N/mm)

1.88 €

1 5 giorni 10230.01–580.003431084166.11

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.01–580.003431584110.74

2.10 €

1 7 giorni 10230.01–580.00343208483.06

3.14 €

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.01–580.00343258466.44

3.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.00343308455.37

2.57 €

1 7 giorni 10230.01–580.00343358447.46

3.33 €

1.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.01–580.00343408441.53

2.96 €

1 7 giorni 10230.01–580.00343508433.22

4.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.00343558430.2

3.62 €

1 7 giorni 10230.01–580.00343608427.69

3.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.00343658425.56

3.86 €

1 7 giorni 10230.01–580.00343708423.73

3.72 €

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10230.01–580.00343758422.15

4.51 €

2.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.01–580.00343808420.76

2.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10230.01–580.0044120105111.67

2.40 €

1 7 giorni 10230.01–580.004412510589.33

3.08 €

1.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.01–580.004413010574.44

2.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.004413510563.81

2.89 €

1 7 giorni 10230.01–580.004414010555.83

3.24 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.004414510549.63

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10230.01–580.004415010544.67

3.24 €

1 7 giorni 10230.01–580.004415510540.61

3.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.004416010537.22

3.67 €

1 7 giorni 10230.01–580.004416510534.36

4.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.004417010531.9

3.80 €

1 7 giorni 10230.01–580.004417510529.78

3.92 €

1 7 giorni 10230.01–580.004418010529.78

4.26 €

1 7 giorni 10230.01–580.004419010524.81

3.11 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.0056920126141.67

2.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.0056925126113.33

2.84 €

1.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10230.01–580.005693012694.44

3.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.005693512680.95

3.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.005694012670.83

3.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.005694512662.96

3.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10230.01–580.005695012656.67

4.00 €

1 7 giorni 10230.01–580.005695512651.52

4.14 €

1 7 giorni 10230.01–580.005696012647.22

4.34 €

1 7 giorni 10230.01–580.005696512643.59

4.34 €

1 7 giorni 10230.01–580.005697012640.48

4.50 €

1 7 giorni 10230.01–580.005697512637.78

4.92 €

1 7 giorni 10230.01–580.005698012635.42

5.35 €

1 7 giorni 10230.01–580.005699012631.48

3.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10580,01~73625147148.22

3.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10580,01~73630147123.52

3.38 €

1 7 giorni 10580,01~73635147105.87

3.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10580,01~7364014792.64

3.87 €

1 7 giorni 10580,01~7364514782.35

4.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10580,01~7365014774.11

4.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10580,01~7365514767.37

4.56 €

1 7 giorni 10580,01~7366014761.76

4.84 €

1 5 giorni 10580,01~7366514757.01

7.49 €

1 5 giorni 10580,01~7367014752.94

5.34 €

1 7 giorni 10580,01~7367514749.41

5.34 €

1 7 giorni 10580,01~7368014746.32

5.60 €

1 7 giorni 10580,01~7369014741.17

5.77 €

1 7 giorni 10580,01~73610014737.06

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10580,01~98125168196.22

3.87 €

1 Disponibile 7 giorni 10580,01~98135168140.16

4.00 €

1 7 giorni 10580,01~98140168122.64

4.37 €

1 7 giorni 10580,01~98145168109.01

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo e silicio per molle Colore Marrone

Supporto tecnico