Codice articolo del costruttore: H-63
Marca: TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
Prezzo: 115.99 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H-63
Codice componente
|
---|
H-63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
115.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Carico applicato | Per carichi pesanti | Materiale | EN 1.1625 Equiv. | D.E. D(Ø) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 31 | Altezza libera Ho(mm) | 4.9 | Carico P1 (a 0.25h)(N) | 5393.66 |
Carico P1 (a 0.50h)(N) | 10346.02 | Carico P3 (a 0.75h)(N/75%) | 15013.98 | Deflessione δ | 0.75h (mm) |
Spessore piastra t(mm) | 3.5 | Deflessione complessiva(mm) | 1.4 |
Si trova sulla pagina di Molla a disco, per carico pesante, realizzata da Iwata Denko, il codice articolo è il seguente: H-63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-63.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali