Rondella Nord-Lock con protezione Delta (larga)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL1/2SP
NL1/4SP
NL3/4SP
NL3/8SP
NL3.5SP
NL4SP
NL5SP
NL6SP
NL8SP
NL10SP
NL12SP
NL14SP
NL16SP
NL18SP
NL20SP
NL22SP
NL24SP
NL27SP
NL30SP
NL33SP
NL36SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)

3.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1013.5-1/23.4

1.23 €

1 7 giorni 107.2-1/42.5

8.22 €

1 7 giorni 1020-3/43.4

2.18 €

1 7 giorni 1010.3-3/82.5

1.18 €

1 Disponibile 7 giorni 103.93.5-1.8

1.18 €

1 5 giorni 104.44-1.8

0.98 €

1 Stesso giorno

Stock

105.45-1.8

1.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.56-2.5

1.29 €

1 5 giorni 108.78-2.5

2.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1010.710-2.5

3.11 €

1 5 giorni 101312-3.4

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1015.214-3.4

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101716-3.4

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 1019.518-3.4

8.20 €

1 5 giorni 1021.420-3.4

12.31 €

1 5 giorni 1023.422-4.6

14.75 €

1 5 giorni 1025.324-4.6

17.40 €

1 5 giorni 1028.427-5.8

22.27 €

1 5 giorni 1031.430-5.8

22.21 €

1 5 giorni 1034.433-5.8

19.43 €

10.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1037.436-6.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella Nord-Lock Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio EN 1.1158 Equiv.

Supporto tecnico