Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NL1/2SPSS |
NL1/4SPSS |
NL3/4SPSS |
NL3/8SPSS |
NL3.5SPSS |
NL4SPSS |
NL5SPSS |
NL6SPSS |
NL12SPSS |
NL14SPSS |
NL16SPSS |
NL18SPSS |
NL20SPSS |
NL22SPSS |
NL24SPSS |
NL27SPSS |
NL30SPSS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 1 | 11 giorni | 10 | 13.5 | - | 1/2 | 3.2 | ||
4.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 7.2 | - | 1/4 | 2.2 | ||
31.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | - | 3/4 | 3.2 | ||
8.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.3 | - | 3/8 | 2 | ||
4.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 3.9 | 3.5 | - | 2.2 | |
4.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.4 | 4 | - | 2.2 | ||
4.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.4 | 5 | - | 2.2 | ||
3.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | 6 | - | 2 | |
16.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 12 | - | 3 | ||
17.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15.2 | 14 | - | 3.2 | ||
20.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 16 | - | 3.2 | ||
28.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 19.5 | 18 | - | 3.2 | |
32.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 21.4 | 20 | - | 3.2 | ||
50.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23.4 | 22 | - | 3.2 | ||
64.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25.3 | 24 | - | 4.5 | ||
78.57 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28.4 | 27 | - | 6.8 | ||
103.33 € | 1 | 11 giorni | 10 | 31.4 | 30 | - | 6.8 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella Nord-Lock | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Trattamento superficie (Dettaglio) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali